Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742,2755 Kč - 1 237,1258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
250.0
|
||
| 476,5042 Kč - 794,3389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
150.0
|
||
| 13 252,6171 Kč - 14 725,0199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
4600.0
|
||
| 13 955,2252 Kč - 15 505,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
4850.0
|
||
| 14 657,3374 Kč - 16 285,9305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5100.0
|
||
| 4 906,3566 Kč - 5 451,5349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1250.0
|
||
| 4 721,4075 Kč - 5 246,0084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1200.0
|
||
| 6 761,7974 Kč - 7 512,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1750.0
|
||
| 6 391,1555 Kč - 7 101,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1650.0
|
||
| 7 317,8842 Kč - 8 131,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1900.0
|
||
| 7 503,0811 Kč - 8 336,8395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1950.0
|
||
| 8 775,9076 Kč - 9 750,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2300.0
|
||
| 9 693,959 Kč - 10 771,1758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2550.0
|
||
| 10 061,6259 Kč - 11 179,5017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
2650.0
|
||
| 5 277,7422 Kč - 5 864,0754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1350.0
|
||
| 5 834,3249 Kč - 6 482,6383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1500.0
|
||
| 2 445,9886 Kč - 4 076,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
950.0
|
||
| 4 580,3405 Kč - 5 089,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1150.0
|
||
| 16 623,1031 Kč - 18 470,1145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
5800.0
|
||
| 5 649,1279 Kč - 6 276,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
1450.0