Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 798,9855 Kč - 7 554,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2950.0
|
||
| 2 193,8529 Kč - 3 656,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 9 676,1087 Kč - 10 751,3421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 895,356 Kč - 3 159,0094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 468,3015 Kč - 4 113,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
| 4 589,0177 Kč - 5 098,9912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1950.0
|
||
| 5 374,1835 Kč - 5 971,4252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2300.0
|
||
| 5 702,6788 Kč - 6 336,3649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2450.0
|
||
| 6 361,4049 Kč - 7 068,2277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 10 242,8561 Kč - 11 380,8135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3500.0
|
||
| 10 384,1711 Kč - 11 537,9954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3550.0
|
||
| 10 809,6035 Kč - 12 010,5328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
| 2 535,736 Kč - 4 226,0614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2250.0
|
||
| 2 567,9657 Kč - 4 279,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2300.0
|
||
| 1 392,0764 Kč - 2 320,0447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
1150.0
|
||
| 4 617,2807 Kč - 5 130,2293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
2800.0
|
||
| 6 546,354 Kč - 7 273,7542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
|
3150.0
|
||
| 4 387,21 Kč - 4 874,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2650.0
|
||
| 2 134,104 Kč - 3 556,9226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
1900.0
|
||
| 2 535,736 Kč - 4 226,0614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2250.0