Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 349,3488 Kč - 10 388,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4600.0
|
||
| 398,409 Kč - 664,1804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
200.0
|
||
| 8 368,8213 Kč - 9 298,7729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4100.0
|
||
| 493,8586 Kč - 823,0977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
250.0
|
||
| 11 628,9824 Kč - 12 921,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5800.0
|
||
| 931,4392 Kč - 1 552,2334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
550.0
|
||
| 11 434,1165 Kč - 12 704,4637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 1 286,9579 Kč - 2 144,7646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
800.0
|
||
| 1 762,4704 Kč - 2 937,368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 635,1736 Kč - 1 058,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
350.0
|
||
| 1 503,3929 Kč - 2 505,7375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
950.0
|
||
| 10 752,8296 Kč - 11 947,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5350.0
|
||
| 2 119,4766 Kč - 3 532,3784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1300.0
|
||
| 4 035,1622 Kč - 4 483,4034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 326,264 Kč - 543,9387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 10 134,5146 Kč - 11 260,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5000.0
|
||
| 6 899,3935 Kč - 7 665,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3350.0
|
||
| 2 619,0374 Kč - 4 365,145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2350.0
|
||
| 4 311,842 Kč - 4 790,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 8 957,8816 Kč - 9 953,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4400.0