Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
4 081,7713 Kč - 4 535,2189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
2450.0
1 043,0036 Kč - 1 738,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
900.0
4 463,8176 Kč - 4 959,6596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
2700.0
1 392,0764 Kč - 2 320,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1150.0
4 617,2807 Kč - 5 130,2293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
2800.0
6 350,4964 Kč - 7 056,0796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3050.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3000.0
6 645,2745 Kč - 7 383,5832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3200.0
6 546,354 Kč - 7 273,7542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3150.0
6 997,5702 Kč - 7 775,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
3400.0
1 994,2765 Kč - 3 323,6289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1750.0
2 185,4236 Kč - 3 642,4553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1950.0
537,9886 Kč - 896,4823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
400.0
1 348,4423 Kč - 2 247,4039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1100.0
261,5567 Kč - 435,8451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
150.0
2 046,092 Kč - 3 410,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1800.0
1 295,3872 Kč - 2 158,8961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1050.0
1 695,5317 Kč - 2 826,0515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
1450.0
2 330,4574 Kč - 3 884,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
2050.0
4 158,3789 Kč - 4 620,5037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
2500.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 2450.0 0.6 ocel

20291181

Cenové rozmezí
4 535,2189 Kč - 4 081,7713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 900.0 0.6 ocel

20290870

Cenové rozmezí
1 738,4221 Kč - 1 043,0036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 2700.0 0.6 ocel

20291235

Cenové rozmezí
4 959,6596 Kč - 4 463,8176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1150.0 0.6 ocel

20290924

Cenové rozmezí
2 320,0447 Kč - 1 392,0764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 2800.0 0.6 ocel

20291259

Cenové rozmezí
5 130,2293 Kč - 4 617,2807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3050.0 0.6 ocel

20291303

Cenové rozmezí
7 056,0796 Kč - 6 350,4964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3000.0 0.6 ocel

20291297


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3200.0 0.6 ocel

20291334

Cenové rozmezí
7 383,5832 Kč - 6 645,2745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3150.0 0.6 ocel

20291327

Cenové rozmezí
7 273,7542 Kč - 6 546,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 3400.0 0.6 ocel

20291372

Cenové rozmezí
7 775,0505 Kč - 6 997,5702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1750.0 0.6 ocel

20291044

Cenové rozmezí
3 323,6289 Kč - 1 994,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1950.0 0.6 ocel

20291082

Cenové rozmezí
3 642,4553 Kč - 2 185,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 400.0 0.6 ocel

20290771

Cenové rozmezí
896,4823 Kč - 537,9886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1100.0 0.6 ocel

20290917

Cenové rozmezí
2 247,4039 Kč - 1 348,4423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 150.0 0.6 ocel

20290726

Cenové rozmezí
435,8451 Kč - 261,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1800.0 0.6 ocel

20291051

Cenové rozmezí
3 410,1534 Kč - 2 046,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1050.0 0.6 ocel

20290900

Cenové rozmezí
2 158,8961 Kč - 1 295,3872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1450.0 0.6 ocel

20290986

Cenové rozmezí
2 826,0515 Kč - 1 695,5317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 2050.0 0.6 ocel

20291105

Cenové rozmezí
3 884,1783 Kč - 2 330,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 2500.0 0.6 ocel

20291198

Cenové rozmezí
4 620,5037 Kč - 4 158,3789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099