Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 212,5816 Kč - 2 021,052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1450.0
|
||
| 211,4766 Kč - 352,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
150.0
|
||
| 406,3425 Kč - 677,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
400.0
|
||
| 1 781,0645 Kč - 2 968,3581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
2250.0
|
||
| 2 491,3581 Kč - 4 152,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3400.0
|
||
| 3 967,9756 Kč - 4 408,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
3650.0
|
||
| 6 048,5286 Kč - 6 720,6425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
16.0
|
|
5800.0
|
||
| 1 248,0343 Kč - 2 080,0572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1500.0
|
||
| 1 444,3877 Kč - 2 407,3129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1800.0
|
||
| 1 382,1596 Kč - 2 303,6819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
1700.0
|
||
| 2 134,104 Kč - 3 556,9226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
1900.0
|
||
| 2 535,736 Kč - 4 226,0614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2250.0
|
||
| 4 081,7713 Kč - 4 535,2189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2450.0
|
||
| 7 487,2142 Kč - 8 318,9892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3650.0
|
||
| 4 387,21 Kč - 4 874,6227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2650.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3000.0
|
|||
| 6 645,2745 Kč - 7 383,5832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3200.0
|
||
| 6 546,354 Kč - 7 273,7542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3150.0
|
||
| 4 235,2344 Kč - 4 705,7885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2550.0
|
||
| 4 770,248 Kč - 5 300,3031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2900.0