Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 035,1622 Kč - 4 483,4034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 326,264 Kč - 543,9387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 1 762,4704 Kč - 2 937,368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 11 239,0027 Kč - 12 487,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 2 394,6689 Kč - 3 991,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 11 434,1165 Kč - 12 704,4637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5700.0
|
||
| 8 368,8213 Kč - 9 298,7729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
4100.0
|
||
| 493,8586 Kč - 823,0977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
250.0
|
||
| 398,409 Kč - 664,1804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
200.0
|
||
| 1 222,2505 Kč - 2 037,1669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
750.0
|
||
| 1 286,9579 Kč - 2 144,7646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
800.0
|
||
| 4 758,3478 Kč - 5 286,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3350.0
|
||
| 5 154,0297 Kč - 5 726,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3650.0
|
||
| 5 285,9236 Kč - 5 873,2485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3750.0
|
||
| 6 573,3774 Kč - 7 303,7527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
4750.0
|
||
| 7 061,7818 Kč - 7 846,4517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
5150.0
|
||
| 5 088,0827 Kč - 5 653,3426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
|
3600.0
|
||
| 7 585,143 Kč - 8 427,8265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3700.0
|
||
| 2 382,025 Kč - 3 969,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2100.0
|
||
| 7 781,4964 Kč - 8 645,997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3800.0