Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
1 746,3555 Kč - 2 910,5925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2200.0
1 943,2048 Kč - 3 238,592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2500.0
244,4501 Kč - 407,5821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
200.0
438,3243 Kč - 730,6232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
450.0
6 097,617 Kč - 6 775,1851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5850.0
2 011,8789 Kč - 3 353,1315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2600.0
1 652,1455 Kč - 2 753,6585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2050.0
1 514,5494 Kč - 2 524,3316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1900.0
5 219,9767 Kč - 5 799,8639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3700.0
5 456,4933 Kč - 6 062,6601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3900.0
1 212,5816 Kč - 2 021,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1450.0
807,2308 Kč - 1 345,2193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1000.0
406,3425 Kč - 677,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
400.0
1 182,3352 Kč - 1 970,724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1400.0
4 692,4008 Kč - 5 213,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3300.0
5 784,2449 Kč - 6 426,8561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4150.0
2 115,262 Kč - 3 525,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
2750.0
4 699,5905 Kč - 5 221,7121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
2000.0
5 264,8504 Kč - 5 849,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
2250.0
5 044,9444 Kč - 5 605,4938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
2150.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2200.0 0.4 ocel

20288754

Cenové rozmezí
2 910,5925 Kč - 1 746,3555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2500.0 0.4 ocel

20288815

Cenové rozmezí
3 238,592 Kč - 1 943,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 200.0 0.4 ocel

20288358

Cenové rozmezí
407,5821 Kč - 244,4501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 450.0 0.4 ocel

20288402

Cenové rozmezí
730,6232 Kč - 438,3243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5850.0 0.4 ocel

20288297

Cenové rozmezí
6 775,1851 Kč - 6 097,617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2600.0 0.4 ocel

20288839

Cenové rozmezí
3 353,1315 Kč - 2 011,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2050.0 0.4 ocel

20288723

Cenové rozmezí
2 753,6585 Kč - 1 652,1455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1900.0 0.4 ocel

20288693

Cenové rozmezí
2 524,3316 Kč - 1 514,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3700.0 0.4 ocel

20289058

Cenové rozmezí
5 799,8639 Kč - 5 219,9767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3900.0 0.4 ocel

20289096

Cenové rozmezí
6 062,6601 Kč - 5 456,4933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1450.0 0.4 ocel

20288600

Cenové rozmezí
2 021,052 Kč - 1 212,5816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1000.0 0.4 ocel

20288518

Cenové rozmezí
1 345,2193 Kč - 807,2308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 400.0 0.4 ocel

20288396

Cenové rozmezí
677,3202 Kč - 406,3425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1400.0 0.4 ocel

20288594

Cenové rozmezí
1 970,724 Kč - 1 182,3352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3300.0 0.4 ocel

20288976

Cenové rozmezí
5 213,7786 Kč - 4 692,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4150.0 0.4 ocel

20289140

Cenové rozmezí
6 426,8561 Kč - 5 784,2449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 2750.0 0.4 ocel

20288860

Cenové rozmezí
3 525,4366 Kč - 2 115,262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 2000.0 0.6 ocel

20292287

Cenové rozmezí
5 221,7121 Kč - 4 699,5905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 2250.0 0.6 ocel

20292331

Cenové rozmezí
5 849,9439 Kč - 5 264,8504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 2150.0 0.6 ocel

20292317

Cenové rozmezí
5 605,4938 Kč - 5 044,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099