Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
6 048,5286 Kč - 6 720,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4350.0
7 455,2324 Kč - 8 283,5365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5450.0
7 585,8868 Kč - 8 428,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5550.0
7 846,6997 Kč - 8 718,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5750.0
8 172,9637 Kč - 9 081,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
6000.0
5 653,0946 Kč - 6 281,3265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4050.0
6 114,2277 Kč - 6 793,5312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4400.0
6 179,6788 Kč - 6 866,42 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4450.0
6 311,077 Kč - 7 012,1976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4550.0
7 259,6227 Kč - 8 066,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5300.0
7 716,0453 Kč - 8 573,3561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5650.0
5 718,7937 Kč - 6 354,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4100.0
901,1928 Kč - 1 502,1533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1300.0
873,4257 Kč - 1 455,7921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1250.0
1 050,6892 Kč - 1 751,066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
1600.0
6 048,5286 Kč - 6 720,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5800.0
951,5208 Kč - 1 585,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1050.0
5 604,0063 Kč - 6 226,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
16.0
5350.0
1 050,6892 Kč - 1 751,066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1200.0
1 311,75 Kč - 2 186,1674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
1600.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4350.0 0.4 ocel

20289188

Cenové rozmezí
6 720,6425 Kč - 6 048,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5450.0 0.4 ocel

20289409

Cenové rozmezí
8 283,5365 Kč - 7 455,2324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5550.0 0.4 ocel

20289423

Cenové rozmezí
8 428,8182 Kč - 7 585,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5750.0 0.4 ocel

20289461

Cenové rozmezí
8 718,6378 Kč - 7 846,6997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 6000.0 0.4 ocel

20289515

Cenové rozmezí
9 081,0983 Kč - 8 172,9637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4050.0 0.4 ocel

20289126

Cenové rozmezí
6 281,3265 Kč - 5 653,0946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4400.0 0.4 ocel

20289195

Cenové rozmezí
6 793,5312 Kč - 6 114,2277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4450.0 0.4 ocel

20289201

Cenové rozmezí
6 866,42 Kč - 6 179,6788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4550.0 0.4 ocel

20289225

Cenové rozmezí
7 012,1976 Kč - 6 311,077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5300.0 0.4 ocel

20289379

Cenové rozmezí
8 066,1097 Kč - 7 259,6227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5650.0 0.4 ocel

20289447

Cenové rozmezí
8 573,3561 Kč - 7 716,0453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4100.0 0.4 ocel

20289133

Cenové rozmezí
6 354,2152 Kč - 5 718,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1300.0 0.4 ocel

20287382

Cenové rozmezí
1 502,1533 Kč - 901,1928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1250.0 0.4 ocel

20287375

Cenové rozmezí
1 455,7921 Kč - 873,4257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 1600.0 0.4 ocel

20287443

Cenové rozmezí
1 751,066 Kč - 1 050,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5800.0 0.4 ocel

20287108

Cenové rozmezí
6 720,6425 Kč - 6 048,5286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1050.0 0.4 ocel

20288525

Cenové rozmezí
1 585,9506 Kč - 951,5208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 16.0 5350.0 0.4 ocel

20288198

Cenové rozmezí
6 226,5359 Kč - 5 604,0063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1200.0 0.4 ocel

20288556

Cenové rozmezí
1 751,066 Kč - 1 050,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1600.0 0.4 ocel

20288631

Cenové rozmezí
2 186,1674 Kč - 1 311,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099