Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
312,1325 Kč - 416,0114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
286,8446 Kč - 382,5421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Levé
22.0
2.0
9 040,469 Kč - 10 044,9656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Levé
100.0
9.0
4 002,4366 Kč - 4 708,7636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
pravé
75.0
12.0
3 997,1807 Kč - 4 996,4759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Levé
80.0
7.0
297,7531 Kč - 396,9215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
pravé
26.0
3.0
7 367,7051 Kč - 8 186,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Levé
90.0
8.0
3 786,2495 Kč - 4 454,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
pravé
75.0
6.0
4 540,6731 Kč - 5 341,9538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
pravé
80.0
7.0
2 071,38 Kč - 2 436,8155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
pravé
60.0
6.0
13 199,562 Kč - 14 666,2626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
pravé
90.0
8.0
2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
pravé
60.0
10.0
1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
pravé
50.0
10.0
5 043,2501 Kč - 6 304,0628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Levé
80.0
7.0
989,2048 Kč - 1 236,6299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
pravé
45.0
5.0
1 217,2921 Kč - 1 521,4912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
pravé
50.0
5.0
2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
pravé
60.0
5.0
342,131 Kč - 456,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
1 237,6216 Kč - 1 547,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Levé
50.0
5.0
2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
pravé
60.0
12.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
416,0114 Kč - 312,1325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747

Cenové rozmezí
382,5421 Kč - 286,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188

Cenové rozmezí
10 044,9656 Kč - 9 040,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072

Cenové rozmezí
4 708,7636 Kč - 4 002,4366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 80.0 Bronz

20148126

Cenové rozmezí
4 996,4759 Kč - 3 997,1807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754

Cenové rozmezí
396,9215 Kč - 297,7531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 100.0 Bronz

20148164

Cenové rozmezí
8 186,339 Kč - 7 367,7051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 6 72.0 Bronz

20148089

Cenové rozmezí
4 454,3966 Kč - 3 786,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148133

Cenové rozmezí
5 341,9538 Kč - 4 540,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

20148027

Cenové rozmezí
2 436,8155 Kč - 2 071,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 100.0 Bronz

20148157

Cenové rozmezí
14 666,2626 Kč - 13 199,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 10 56.0 Bronz

20147983

Cenové rozmezí
2 771,013 Kč - 2 355,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 10 48.0 Bronz

20147938

Cenové rozmezí
1 694,2921 Kč - 1 355,3841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148140

Cenové rozmezí
6 304,0628 Kč - 5 043,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914

Cenové rozmezí
1 236,6299 Kč - 989,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945

Cenové rozmezí
1 521,4912 Kč - 1 217,2921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 56.0 Bronz

20147990

Cenové rozmezí
2 515,9023 Kč - 2 138,5665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
456,1746 Kč - 342,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147952

Cenové rozmezí
1 547,027 Kč - 1 237,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 12 64.0 Bronz

20148041

Cenové rozmezí
3 089,3436 Kč - 2 625,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé