Menu Vyhledávání

Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147952

Staré objednací číslo:

20147952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 547,027 Kč
10 - 19 1 392,3243 Kč
20 - 49 1 314,973 Kč
50 + 1 237,6216 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 547,03 Kč

1 x 1 547,027 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR24 x 5
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 24.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnost (kg) 0.656
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás