Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
13 927,1427 Kč - 15 474,603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
pravé
120.0
10.0
255,3827 Kč - 340,5905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
pravé
22.0
4.0
1 156,0821 Kč - 1 445,1628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Levé
45.0
5.0
543,5006 Kč - 724,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
pravé
36.0
8.0
4 896,3593 Kč - 6 120,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Levé
80.0
7.0
4 851,0678 Kč - 5 706,997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
pravé
80.0
14.0
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
pravé
60.0
12.0
2 549,4944 Kč - 2 999,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Levé
60.0
6.0
3 675,9704 Kč - 4 324,6569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
pravé
75.0
6.0
12 815,1087 Kč - 14 239,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
pravé
90.0
8.0
1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
pravé
50.0
5.0
869,6491 Kč - 1 159,4519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
pravé
45.0
8.0
3 885,8608 Kč - 4 571,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
pravé
75.0
12.0
960,393 Kč - 1 200,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
pravé
45.0
5.0
2 076,2782 Kč - 2 442,6236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
pravé
60.0
5.0
12 312,7292 Kč - 13 680,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Levé
120.0
10.0
2 549,4944 Kč - 2 999,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
pravé
60.0
12.0
2 286,65 Kč - 2 690,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Levé
60.0
5.0
1 315,9069 Kč - 1 644,9438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
pravé
50.0
10.0
4 727,1073 Kč - 5 561,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
pravé
80.0
7.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149505

Cenové rozmezí
15 474,603 Kč - 13 927,1427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 4 20.0 Bronz

20149604

Cenové rozmezí
340,5905 Kč - 255,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

20147921

Cenové rozmezí
1 445,1628 Kč - 1 156,0821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 8 32.0 Bronz

20147839

Cenové rozmezí
724,507 Kč - 543,5006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148140

Cenové rozmezí
6 120,4493 Kč - 4 896,3593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 14 80.0 Bronz

20148102

Cenové rozmezí
5 706,997 Kč - 4 851,0678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 12 60.0 Bronz

20148010

Cenové rozmezí
2 532,4047 Kč - 2 152,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 64.0 Bronz

20148065

Cenové rozmezí
2 999,3627 Kč - 2 549,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 6 72.0 Bronz

20148089

Cenové rozmezí
4 324,6569 Kč - 3 675,9704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 100.0 Bronz

20148157

Cenové rozmezí
14 239,0899 Kč - 12 815,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945

Cenové rozmezí
1 477,1759 Kč - 1 181,837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 40.0 Bronz

20147891

Cenové rozmezí
1 159,4519 Kč - 869,6491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072

Cenové rozmezí
4 571,6151 Kč - 3 885,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914

Cenové rozmezí
1 200,6116 Kč - 960,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 56.0 Bronz

20147990

Cenové rozmezí
2 442,6236 Kč - 2 076,2782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149512

Cenové rozmezí
13 680,8103 Kč - 12 312,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 12 64.0 Bronz

20148041

Cenové rozmezí
2 999,3627 Kč - 2 549,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 56.0 Bronz

20148003

Cenové rozmezí
2 690,3039 Kč - 2 286,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 10 48.0 Bronz

20147938

Cenové rozmezí
1 644,9438 Kč - 1 315,9069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 80.0 Bronz

20148119

Cenové rozmezí
5 561,3735 Kč - 4 727,1073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé