Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
8 412,2243 Kč - 9 346,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
pravé
100.0
9.0
8 777,1543 Kč - 9 752,3937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Levé
100.0
9.0
3 885,8608 Kč - 4 571,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
pravé
75.0
12.0
992,1322 Kč - 1 322,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
pravé
18.0
1.5
255,3827 Kč - 340,5905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
pravé
22.0
4.0
12 312,7292 Kč - 13 680,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Levé
120.0
10.0
13 927,1427 Kč - 15 474,603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
pravé
120.0
10.0
278,4899 Kč - 371,4001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Levé
22.0
2.0
747,1328 Kč - 996,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
pravé
40.0
8.0
869,6491 Kč - 1 159,4519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
pravé
45.0
8.0
543,5006 Kč - 724,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
pravé
36.0
8.0
289,0807 Kč - 385,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
pravé
26.0
3.0
218,5556 Kč - 291,4877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
pravé
22.0
2.0
796,9577 Kč - 1 062,4498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
pravé
45.0
4.0
1 597,7666 Kč - 1 997,0879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Levé
50.0
5.0
2 286,65 Kč - 2 690,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Levé
60.0
5.0
332,166 Kč - 442,888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
481,40 Kč - 641,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Levé
30.0
3.0
467,4394 Kč - 623,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
pravé
36.0
4.0
303,0413 Kč - 403,8946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148171

Cenové rozmezí
9 346,8624 Kč - 8 412,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188

Cenové rozmezí
9 752,3937 Kč - 8 777,1543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072

Cenové rozmezí
4 571,6151 Kč - 3 885,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR8x1.5 16.0 Bronz

20754457

Cenové rozmezí
1 322,843 Kč - 992,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8x1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 4 20.0 Bronz

20149604

Cenové rozmezí
340,5905 Kč - 255,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149512

Cenové rozmezí
13 680,8103 Kč - 12 312,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149505

Cenové rozmezí
15 474,603 Kč - 13 927,1427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747

Cenové rozmezí
371,4001 Kč - 278,4899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860

Cenové rozmezí
996,0166 Kč - 747,1328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 40.0 Bronz

20147891

Cenové rozmezí
1 159,4519 Kč - 869,6491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 32.0 Bronz

20147839

Cenové rozmezí
724,507 Kč - 543,5006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754

Cenové rozmezí
385,3607 Kč - 289,0807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147730

Cenové rozmezí
291,4877 Kč - 218,5556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147877

Cenové rozmezí
1 062,4498 Kč - 796,9577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

20147976

Cenové rozmezí
1 997,0879 Kč - 1 597,7666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 56.0 Bronz

20148003

Cenové rozmezí
2 690,3039 Kč - 2 286,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
442,888 Kč - 332,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147792

Cenové rozmezí
641,7062 Kč - 481,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815

Cenové rozmezí
623,1723 Kč - 467,4394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
403,8946 Kč - 303,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé