Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
312,1325 Kč - 416,0114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
pravé
26.0
6.0
495,842 Kč - 660,9574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
pravé
30.0
6.0
820,8664 Kč - 1 094,3233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
pravé
45.0
4.0
895,7386 Kč - 1 194,2355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
pravé
45.0
8.0
769,5468 Kč - 1 025,8971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
pravé
40.0
8.0
225,1123 Kč - 300,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
pravé
22.0
2.0
495,842 Kč - 660,9574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Levé
30.0
3.0
14 344,957 Kč - 15 938,8411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
pravé
120.0
10.0
342,131 Kč - 456,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
505,0151 Kč - 673,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Levé
36.0
4.0
673,6014 Kč - 897,9699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Levé
40.0
4.0
2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Levé
60.0
6.0
4 868,9205 Kč - 5 728,2147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
pravé
80.0
7.0
12 276,80 Kč - 13 640,8613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
pravé
110.0
10.0
13 149,4323 Kč - 14 610,4804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Levé
110.0
10.0
4 996,5998 Kč - 5 878,2069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
pravé
80.0
14.0
2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
pravé
60.0
10.0
3 786,2495 Kč - 4 454,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
pravé
75.0
6.0
4 540,6731 Kč - 5 341,9538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
pravé
80.0
7.0
989,2048 Kč - 1 236,6299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
pravé
45.0
5.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778

Cenové rozmezí
416,0114 Kč - 312,1325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 6 28.0 Bronz

20147808

Cenové rozmezí
660,9574 Kč - 495,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147877

Cenové rozmezí
1 094,3233 Kč - 820,8664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 40.0 Bronz

20147891

Cenové rozmezí
1 194,2355 Kč - 895,7386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860

Cenové rozmezí
1 025,8971 Kč - 769,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147730

Cenové rozmezí
300,2323 Kč - 225,1123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147792

Cenové rozmezí
660,9574 Kč - 495,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149505

Cenové rozmezí
15 938,8411 Kč - 14 344,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
456,1746 Kč - 342,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 3 32.0 Bronz

20147822

Cenové rozmezí
673,3534 Kč - 505,0151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853

Cenové rozmezí
897,9699 Kč - 673,6014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 64.0 Bronz

20148065

Cenové rozmezí
3 089,3436 Kč - 2 625,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 80.0 Bronz

20148119

Cenové rozmezí
5 728,2147 Kč - 4 868,9205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148195

Cenové rozmezí
13 640,8613 Kč - 12 276,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148201

Cenové rozmezí
14 610,4804 Kč - 13 149,4323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 14 80.0 Bronz

20148102

Cenové rozmezí
5 878,2069 Kč - 4 996,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 10 56.0 Bronz

20147983

Cenové rozmezí
2 771,013 Kč - 2 355,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 6 72.0 Bronz

20148089

Cenové rozmezí
4 454,3966 Kč - 3 786,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 88.0 Bronz

20148133

Cenové rozmezí
5 341,9538 Kč - 4 540,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914

Cenové rozmezí
1 236,6299 Kč - 989,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé