Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
| 8 664,591 Kč - 9 627,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
pravé
|
100.0
|
9.0
|
||
| 2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
| 2 410,04 Kč - 2 835,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 4 996,5998 Kč - 5 878,2069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
14.0
|
||
| 2 625,9792 Kč - 3 089,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Levé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 4 868,9205 Kč - 5 728,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 854,3358 Kč - 1 138,9491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Levé
|
45.0
|
4.0
|
||
| 2 217,1575 Kč - 2 608,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Levé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 989,2048 Kč - 1 236,6299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
5.0
|
||
| 1 217,2921 Kč - 1 521,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 1 645,6996 Kč - 2 057,0005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Levé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 1 190,7646 Kč - 1 488,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Levé
|
45.0
|
5.0
|
||
| 1 237,6216 Kč - 1 547,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 12 276,80 Kč - 13 640,8613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
pravé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 13 149,4323 Kč - 14 610,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Levé
|
110.0
|
10.0
|
||
| 2 071,38 Kč - 2 436,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0