20147884
20147884
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 105,7758 Kč |
| 10 - 19 | 995,2945 Kč |
| 20 - 49 | 939,9335 Kč |
| 50 - 99 | 884,5725 Kč |
| 100 + | 829,4522 Kč |
| Velikost závitu | TR20 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Kontaktní povrch | 790.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.455 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |