Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869,6491 Kč - 1 159,4519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
8.0
|
||
| 543,5006 Kč - 724,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
490.0
|
pravé
|
36.0
|
8.0
|
||
| 481,40 Kč - 641,7062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
6.0
|
||
| 1 419,8893 Kč - 1 774,9218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 365,1419 Kč - 486,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 218,5556 Kč - 291,4877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
2.0
|
||
| 796,9577 Kč - 1 062,4498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
4.0
|
||
| 278,4899 Kč - 371,4001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Levé
|
22.0
|
2.0
|
||
| 583,4568 Kč - 777,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
4.0
|
||
| 303,0413 Kč - 403,8946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
6.0
|
||
| 1 156,0821 Kč - 1 445,1628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
10.0
|
||
| 289,0807 Kč - 385,3607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
3.0
|
||
| 467,4394 Kč - 623,1723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
pravé
|
36.0
|
4.0
|
||
| 747,1328 Kč - 996,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
8.0
|
||
| 2 286,65 Kč - 2 690,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Levé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 4 727,1073 Kč - 5 561,3735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
7.0
|
||
| 1 201,5744 Kč - 1 501,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 960,393 Kč - 1 200,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
5.0
|
||
| 1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 11 919,2233 Kč - 13 243,5547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
pravé
|
110.0
|
10.0