Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2258 Kč - 15,7753 Kč | 1400 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
19,1071 Kč - 22,4969 Kč | 396 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
14,9346 Kč - 14,9346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
5,522 Kč - 5,522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
6,258 Kč - 6,258 Kč | 1625 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
16,9921 Kč - 16,9921 Kč | 18 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
16,8473 Kč - 20,0487 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
27,6684 Kč - 32,8109 Kč | 670 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
8,52 Kč - 8,52 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
15,0075 Kč - 15,0075 Kč | 465 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
9,2421 Kč - 15,022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
17,1659 Kč - 17,1659 Kč | 4760 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
25,1912 Kč - 29,9861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
8,9524 Kč - 8,9524 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 463 Skladem |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
27,136 Kč - 27,136 Kč | 600 Skladem |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
8,3584 Kč - 9,3869 Kč | 500 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
18,6145 Kč - 18,6145 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku