10261965
466891
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 20,0487 Kč |
1000 + | 16,8473 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Approximate Cable Holding Diameter | 19.0 mm |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 0.748 in |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Head Diameter | 27.0 mm |
Head Diameter | 1.063 in |
Overall Height | 10.2 mm |
Overall Height | 0.402 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Open/Closed | Open/Closed |
Special Features | Heat Stabilized |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku