Menu Vyhledávání

Třmenová závora s okem pro visací zámek

Skladem

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů a nebo pro kryty strojů a zařízení. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál
498007
75,3637 Kč - 159,9473 Kč 2011 Skladem
Ocel
498005
84,8691 Kč - 180,1778 Kč 285 Skladem
Ocel
497998
51,9456 Kč - 119,4863 Kč 702 Skladem
Ocel
497810
322,5025 Kč - 684,6757 Kč 1244 Skladem
Nerezavějící ocel
497816
202,3279 Kč - 429,2657 Kč 425 Skladem
Nerezavějící ocel
497994
96,7565 Kč - 205,4659 Kč 2223 Skladem
Ocel
497812
192,4888 Kč - 408,403 Kč 4156 Skladem
Nerezavějící ocel
Závora s táhlem - Celková délka: 73.0 mm | 2.874 in ; Průměr montážního otvoru: 3.2 mm | 0.126 in ; Celková výška - 21.0 mm | 0.827 in ; Celková šířka - 27.0 mm | 1.063 in

498007

Cenové rozmezí
159,9473 Kč - 75,3637 Kč

Skladové zásoby
2011 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.2 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 90.0 mm | 3.543 in ; Průměr montážního otvoru: 3.2 mm | 0.126 in ; Celková výška - 14.0 mm | 0.551 in ; Celková šířka - 33.0 mm | 1.299 in

498005

Cenové rozmezí
180,1778 Kč - 84,8691 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.2 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 74.0 mm | 2.913 in ; Průměr montážního otvoru: 3.2 mm | 0.126 in ; Celková výška - 11.0 mm | 0.433 in ; Celková šířka - 27.0 mm | 1.063 in

497998

Cenové rozmezí
119,4863 Kč - 51,9456 Kč

Skladové zásoby
702 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.2 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 112.0 mm | 4.409 in ; Průměr montážního otvoru: 4.3 mm | 0.169 in ; Celková výška - 22.0 mm | 0.866 in ; Celková šířka - 39.0 mm | 1.535 in

497810

Cenové rozmezí
684,6757 Kč - 322,5025 Kč

Skladové zásoby
1244 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    4.3 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 90.0 mm | 3.543 in ; Průměr montážního otvoru: 3.2 mm | 0.126 in ; Celková výška - 14.0 mm | 0.551 in ; Celková šířka - 33.0 mm | 1.299 in

497816

Cenové rozmezí
429,2657 Kč - 202,3279 Kč

Skladové zásoby
425 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.2 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 131.0 mm | 5.157 in ; Průměr montážního otvoru: 4.8 mm | 0.189 in ; Celková výška - 22.0 mm | 0.866 in ; Celková šířka - 40.0 mm | 1.575 in

497994

Cenové rozmezí
205,4659 Kč - 96,7565 Kč

Skladové zásoby
2223 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    4.8 mm
Závora s táhlem - Celková délka: 74.0 mm | 2.913 in ; Průměr montážního otvoru: 3.2 mm | 0.126 in ; Celková výška - 11.0 mm | 0.433 in ; Celková šířka - 27.0 mm | 1.063 in

497812

Cenové rozmezí
408,403 Kč - 192,4888 Kč

Skladové zásoby
4156 Skladem
Parametry
  • Barva
    Pochromováno
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Speciální prvky
    oko pro visací zámek
  • Typ
    závora+zarážka
  • Průměr montážního otvoru
    3.2 mm