Profilové těsnění z PVC s ocelovou výztuhou. Dodáváno v rolích o délce 20 m. Těsní a kryje hrany plochých materiálů Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat manuálně. Teplotní odolnost v oblasti od -25 do 90C.
Produktová řada: SR5400
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Barva | Minimální šířka spony | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 612,3755 Kč - 8 039,9617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3 021,7679 Kč - 3 665,7128 Kč | 6 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 879,7536 Kč - 977,5038 Kč | 128 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 3 251,5321 Kč - 3 947,8248 Kč | 2 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
bílá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3 210,7025 Kč - 3 901,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 2 722,1276 Kč - 3 291,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3 192,6861 Kč - 3 879,3571 Kč | 41 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1 719,041 Kč - 2 052,5247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | 80 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3 251,5321 Kč - 3 947,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3 210,7025 Kč - 3 901,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 6 612,3755 Kč - 8 039,9617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
bílá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 3 768,5817 Kč - 4 599,2161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2 757,1982 Kč - 3 329,9283 Kč | 26 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3 855,3865 Kč - 4 669,7058 Kč | 1 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4 548,6253 Kč - 5 536,2753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 499,805 Kč - 1 778,4727 Kč | 88 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5 605,6633 Kč - 6 781,5506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1 508,1438 Kč - 1 788,9172 Kč | 62 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 4 431,017 Kč - 5 389,2858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm