Menu Vyhledávání

Chrániče hran 16.5 mm 4.0 mm PVC bílá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237502

Staré objednací číslo:

34009530003

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 3 947,8248 Kč
4 + 3 251,5321 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 947,82 Kč

1 x 3 947,8248 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 2.0 mm
Maximální šířka svorky 4.0 mm
Celková výška 16.5 mm
Celková šířka 11.0 mm
Návin 20.0 m
Barva bílá
Materiál (podrobně) PVC
Typ 5
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás