Menu Vyhledávání

Chrániče hran 6.9 mm PVC černá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237403

Staré objednací číslo:

34009504001

62 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 7 1 788,9172 Kč
8 + 1 508,1438 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 788,92 Kč

1 x 1 788,9172 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální šířka spony 1.0 mm
Maximální šířka svorky 2.0 mm
Celková výška 9.4 mm
Celková šířka 6.9 mm
Návin 20.0 m
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Typ 2
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás