Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
593,992 Kč - 791,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
vysoké tolerance
M12
25.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
40.0
89,086 Kč - 111,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
104,4017 Kč - 130,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
126,3541 Kč - 158,0065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
326,9892 Kč - 435,9856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
252,7082 Kč - 315,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
525,8374 Kč - 657,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
654,7441 Kč - 818,3663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
708,6042 Kč - 885,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
54.0
259,8556 Kč - 346,389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
371,9151 Kč - 495,7166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
vysoké tolerance
M10
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
40.0
813,7717 Kč - 1 085,114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
vysoké tolerance
M16
32.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
50.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M12 130.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199555

Cenové rozmezí
791,8192 Kč - 593,992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M6 50.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198114

Cenové rozmezí
111,2938 Kč - 89,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M8 60.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198169

Cenové rozmezí
130,4383 Kč - 104,4017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M8 100.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198183

Cenové rozmezí
158,0065 Kč - 126,3541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199517

Cenové rozmezí
435,9856 Kč - 326,9892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M16 80.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198299

Cenové rozmezí
315,7577 Kč - 252,7082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 200.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198367

Cenové rozmezí
657,2968 Kč - 525,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M24 100.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198374

Cenové rozmezí
818,3663 Kč - 654,7441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M24 120.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198381

Cenové rozmezí
885,7552 Kč - 708,6042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199487

Cenové rozmezí
346,389 Kč - 259,8556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 100.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199524

Cenové rozmezí
495,7166 Kč - 371,9151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M16 130.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199586

Cenové rozmezí
1 085,114 Kč - 813,7717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0