Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.

Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.

Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.

  • Součástí je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici.
  • Jsou určeny pro rychlé uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu.
  • Používají se v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Tolerance d1 d3 Materiál d2 l2 Koupit
135,7988 Kč - 169,7485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
78,6203 Kč - 98,2754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
71,9836 Kč - 90,1071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
379,5729 Kč - 474,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
46.0
99,5518 Kč - 124,312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
106,699 Kč - 133,2462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
304,0157 Kč - 405,3542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
vysoké tolerance
M8
18.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
32.0
321,884 Kč - 402,2911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
44.0
808,1559 Kč - 1 010,0672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M24
45.0
ocel tepelně zpracovaná
22.0
60.0
95,4676 Kč - 119,4621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M6
14.0
ocel tepelně zpracovaná
6.0
18.0
102,1043 Kč - 127,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
108,7411 Kč - 136,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M8
18.0
ocel tepelně zpracovaná
8.0
22.0
129,162 Kč - 161,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M10
20.0
ocel tepelně zpracovaná
10.0
26.0
157,7512 Kč - 197,3167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
177,4063 Kč - 221,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
236,8821 Kč - 296,1026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
standardní tolerance
M16
32.0
ocel tepelně zpracovaná
16.0
38.0
464,83 Kč - 580,9738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
standardní tolerance
M20
40.0
ocel tepelně zpracovaná
18.0
52.0
69,1757 Kč - 86,5334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
standardní tolerance
M5
12.0
ocel tepelně zpracovaná
5.0
16.0
187,872 Kč - 234,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
198,593 Kč - 248,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
standardní tolerance
M12
25.0
ocel tepelně zpracovaná
12.0
30.0
  • z/ze 3
Šrouby s okem M10 75.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198206

Cenové rozmezí
169,7485 Kč - 135,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M6 30.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198091

Cenové rozmezí
98,2754 Kč - 78,6203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M5 35.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198077

Cenové rozmezí
90,1071 Kč - 71,9836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M20 100.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198336

Cenové rozmezí
474,53 Kč - 379,5729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 30.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198060

Cenové rozmezí
124,312 Kč - 99,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M10 50.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198435

Cenové rozmezí
133,2462 Kč - 106,699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M8 75.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 304

20199494

Cenové rozmezí
405,3542 Kč - 304,0157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    vysoké tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M16 150.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198329

Cenové rozmezí
402,2911 Kč - 321,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M24 160.0 25.0 ocel tepelně zpracovaná

20198398

Cenové rozmezí
1 010,0672 Kč - 808,1559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Šrouby s okem M6 80.0 7.0 ocel tepelně zpracovaná

20198138

Cenové rozmezí
119,4621 Kč - 95,4676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Šrouby s okem M5 40.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198084

Cenové rozmezí
127,6304 Kč - 102,1043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M8 50.0 9.0 ocel tepelně zpracovaná

20198152

Cenové rozmezí
136,054 Kč - 108,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Šrouby s okem M10 60.0 12.0 ocel tepelně zpracovaná

20198190

Cenové rozmezí
161,5801 Kč - 129,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Šrouby s okem M12 50.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198237

Cenové rozmezí
197,3167 Kč - 157,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M12 80.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198251

Cenové rozmezí
221,8217 Kč - 177,4063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M16 60.0 17.0 ocel tepelně zpracovaná

20198282

Cenové rozmezí
296,1026 Kč - 236,8821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Šrouby s okem M20 160.0 22.0 ocel tepelně zpracovaná

20198350

Cenové rozmezí
580,9738 Kč - 464,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Šrouby s okem M5 25.0 6.0 ocel tepelně zpracovaná

20198053

Cenové rozmezí
86,5334 Kč - 69,1757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Šrouby s okem M12 100.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198268

Cenové rozmezí
234,84 Kč - 187,872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Šrouby s okem M12 120.0 14.0 ocel tepelně zpracovaná

20198275

Cenové rozmezí
248,1136 Kč - 198,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tolerance
    standardní tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0