Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,9836 Kč - 90,1071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 292,7842 Kč - 366,0441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
| 321,884 Kč - 402,2911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
44.0
|
||
| 147,796 Kč - 184,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 157,7512 Kč - 197,3167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
| 96,2333 Kč - 120,2279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
| 102,1043 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 69,1757 Kč - 86,5334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 813,7717 Kč - 1 085,114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
vysoké tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 99,5518 Kč - 124,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
| 593,992 Kč - 791,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 525,8374 Kč - 657,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
| 654,7441 Kč - 818,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
54.0
|
||
| 249,1346 Kč - 332,0944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 412,2463 Kč - 549,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 708,6042 Kč - 885,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
54.0
|
||
| 259,8556 Kč - 346,389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 371,9151 Kč - 495,7166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
40.0
|
||
| 464,83 Kč - 580,9738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
| 166,1748 Kč - 221,5664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
32.0