Jsou ideální pro uchycení trubek, hadic, kabelů a vodičů. Provedení s výstelkou nebo bez výstelky. Pryžové obložení chrání hadice a kabely. Pevné a bezpečné řešení díky ocelové svorce a uchycením pomocí šroubu.
Produktová řada: SR1109
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,9825 Kč - 19,9825 Kč | 400 Skladem |
|
|
||
| 34,0944 Kč - 34,0944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 21,363 Kč - 21,363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 19,592 Kč - 31,8214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 22,4367 Kč - 22,4367 Kč | 30 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 22,6599 Kč - 22,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 29,9807 Kč - 29,9807 Kč | 98 Skladem |
|
|
||
| 16,6637 Kč - 16,6637 Kč | 1000 Skladem |
|
|
||
| 10172230 | 37,957 Kč - 37,957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
| 9,3149 Kč - 29,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 25,0443 Kč - 25,0443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 43,7998 Kč - 43,7998 Kč | 70 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 12,7731 Kč - 27,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 27,3731 Kč - 27,3731 Kč | 3500 Skladem |
|
|
||
| 9,6496 Kč - 30,2038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 40,6623 Kč - 40,6623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10172377 | 19,9546 Kč - 19,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 23,9845 Kč - 23,9845 Kč | 2450 Skladem |
|
|
||
| 10172179 | 21,9766 Kč - 21,9766 Kč | 500 Skladem |