Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů Cold Rolled Steel;TPE černá

Tyto svorky ve tvaru P se používají v náročných podmínkách k ochraně a zajištění kabelů, vodičů, hadic a kabelových svazků. Mají pryžovou tlumicí podložku pro bezpečný úchop, poskytují elektrickou izolaci a tlumí vibrace. Montáž pomocí šroubu velikosti 1/4 nebo M6, jsou černé a vyrobeny z oceli a TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

10172278

Staré objednací číslo:

SPN-6

8500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 29,0185 Kč
1000 - 4999 19,3689 Kč
5000 + 9,3149 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

14 509,25 Kč

500 x 29,0185 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Zinc Electroplated
Barva černá
Materiál (podrobně) ocel válcovaná za studena; termoplastický elastomer
Způsob montáže pomocí šroubů
Celková šířka 16.5 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás