Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přípustná tloušťka panelu | Výška | Kompatibilní velikosti závitu | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | 108 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
1.50 in
38.1 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 75 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
24,8491 Kč - 24,8491 Kč | 138 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
4,4065 Kč - 4,4065 Kč | 200 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
61,7882 Kč - 61,7882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
pomocí šroubů
|
||||||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
17,7793 Kč - 17,7793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
17,7793 Kč - 17,7793 Kč | 4400 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | 58 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
61,7882 Kč - 61,7882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
pomocí šroubů
|
||||||
67,7425 Kč - 67,7425 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
pomocí šroubů
|
||||||
13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
|
Zacvaknutím
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku