Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 76.2 mm polyamid přírodní

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10311080

Staré objednací číslo:

CBG-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 14,0612 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 406,12 Kč

100 x 14,0612 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Snap In
Kompatibilní velikosti závitu None
Přípustná tloušťka panelu 1.6 mm
Výška 76.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás