Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5558 Kč - 4,9363 Kč | 250 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4,6714 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
8,8268 Kč - 11,7831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
3,5001 Kč - 5,5499 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
4,5179 Kč - 6,3028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
5,5499 Kč - 7,6694 Kč | 20 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10,9046 Kč - 14,572 Kč | 80 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
2,2609 Kč - 2,4504 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
3,3467 Kč - 5,285 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1,435 Kč - 1,8547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
2,9378 Kč - 3,1138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1,435 Kč - 1,9089 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
3,9802 Kč - 5,6319 Kč | 97 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1,5199 Kč - 2,245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
4,5624 Kč - 4,8331 Kč | 400 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
3,7928 Kč - 5,2292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
4,8945 Kč - 6,7491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
10,5559 Kč - 14,0979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
4,8108 Kč - 6,6794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku