Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm polyamid 6.6

Tento zapuštěný stavěcí šroub s drážkou je vyroben z přírodního polyamidu. Vhodný tam, kde projekt vyžaduje, aby byl šroub zapuštěný do výrobku.
Nové objednací číslo:

10400395

Staré objednací číslo:

50M100150R010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,727 Kč
2500 - 9999 5,1542 Kč
10000 + 4,6388 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 863,50 Kč

500 x 5,727 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M10 x 1.5
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás