Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2494 Kč - 1,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6314 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
DIN 963
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5371 Kč - 3,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 25,7834 Kč - 75,3842 Kč | 5 Skladem |
M10
|
přírodní
|
DIN 963
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0259 Kč - 3,0259 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 24,389 Kč - 24,389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,6058 Kč - 12,6058 Kč | 5400 Skladem |
M8
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 19,9546 Kč - 19,9546 Kč | 200 Skladem |
M8
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2075 Kč - 1,2075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9144 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 16000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 4000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,8529 Kč - 11,8529 Kč | 4300 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
2.232 in
56.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 3,4025 Kč | 5000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,5957 Kč - 6,5957 Kč | 1847 Skladem |
M6
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,1435 Kč - 8,1435 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4303 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 5500 Skladem |
M6
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,4664 Kč - 12,4664 Kč | 9100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polypropylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou