Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
19,4473 Kč - 19,4473 Kč 700 Skladem
M10
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,2136 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Hlava s drážkou
14,2911 Kč - 14,2911 Kč 3425 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
20.3 mm
Hlava s drážkou
14,765 Kč - 14,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
NF E 25-123
polyamid 6.6
25.3 mm
Hlava s drážkou
13,2856 Kč - 13,2856 Kč 6010 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
15.3 mm
Hlava s drážkou
20,5533 Kč - 20,5533 Kč 200 Skladem
M8
černá
NF E 25-123
polyamid 6.6
45.3 mm
Hlava s drážkou
32,4313 Kč - 70,7228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
135,1834 Kč - 190,5091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
108,2529 Kč - 166,4657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
69,2721 Kč - 141,9195 Kč 40 Skladem
M5
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
47,6416 Kč - 90,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
43,304 Kč - 82,5147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
54,8518 Kč - 105,366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
47,6416 Kč - 90,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
30,3057 Kč - 66,5288 Kč 100 Skladem
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
43,304 Kč - 82,5147 Kč 2475 Skladem
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
135,6717 Kč - 168,8643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
254,9841 Kč - 316,5577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
béžová
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
21,6591 Kč - 47,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
23,0955 Kč - 50,5142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
Drážka křížová
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 35.0 mm polypropylen přírodní

10051856

Cenové rozmezí
19,4473 Kč - 19,4473 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10182987

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,2136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 20.3 mm polypropylen přírodní

10051764

Cenové rozmezí
14,2911 Kč - 14,2911 Kč

Skladové zásoby
3425 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M8 25.3 mm polyamid 6.6 černá

10051788

Cenové rozmezí
14,765 Kč - 14,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    25.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 15.3 mm polypropylen přírodní

10051740

Cenové rozmezí
13,2856 Kč - 13,2856 Kč

Skladové zásoby
6010 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M8 45.3 mm polyamid 6.6 černá

10051825

Cenové rozmezí
20,5533 Kč - 20,5533 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    45.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Drážka křížová M4 PEEK hnědá světlá

10219997

Cenové rozmezí
70,7228 Kč - 32,4313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M6 PEEK hnědá světlá

10220108

Cenové rozmezí
190,5091 Kč - 135,1834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M5 PEEK hnědá světlá

10220078

Cenové rozmezí
166,4657 Kč - 108,2529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M5 PEEK hnědá světlá

10220054

Cenové rozmezí
141,9195 Kč - 69,2721 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK béžová

10220023

Cenové rozmezí
90,7303 Kč - 47,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK hnědá světlá

10220016

Cenové rozmezí
82,5147 Kč - 43,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK béžová

10220030

Cenové rozmezí
105,366 Kč - 54,8518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 PEEK béžová

10219942

Cenové rozmezí
90,7303 Kč - 47,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 PEEK hnědá světlá

10219980

Cenové rozmezí
66,5288 Kč - 30,3057 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 PEEK hnědá světlá

10219935

Cenové rozmezí
82,5147 Kč - 43,304 Kč

Skladové zásoby
2475 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M5 PEEK béžová

10220092

Cenové rozmezí
168,8643 Kč - 135,6717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M6 PEEK béžová

10220139

Cenové rozmezí
316,5577 Kč - 254,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 PEEK hnědá světlá

10219904

Cenové rozmezí
47,5124 Kč - 21,6591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M3 PEEK hnědá světlá

10219928

Cenové rozmezí
50,5142 Kč - 23,0955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava