Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,4402 Kč - 2,4402 Kč 26000 Skladem
M5
přírodní
polyamid
15.0 mm
Hlava s drážkou
6,3028 Kč - 6,3028 Kč 7550 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
35.3 mm
Hlava s drážkou
2,3147 Kč - 2,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
14,4465 Kč - 14,4465 Kč 2870 Skladem
M10
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
6,8327 Kč - 6,8327 Kč 350 Skladem
M5
přírodní
NF E 25-123
polyamid
60.0 mm
Hlava s drážkou
7,9344 Kč - 7,9344 Kč 1250 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
55.3 mm
Hlava s drážkou
1,2759 Kč - 1,7709 Kč 500 Skladem
M3
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Hlava s drážkou
15,9386 Kč - 15,9386 Kč 1897 Skladem
M10
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
55.0 mm
Hlava s drážkou
4,016 Kč - 4,016 Kč 5461 Skladem
M6
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
46.7 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9144 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,2311 Kč - 3,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 9950 Skladem
M4
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,4362 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
DIN 963
ocel nízkouhlíková
6.0 mm
Hlava s drážkou
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 3800 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
15.3 mm
Hlava s drážkou
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 1000 Skladem
M4
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8446 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
13,8748 Kč - 13,8748 Kč 3425 Skladem
M8
přírodní
NF E 25-123
polypropylen
20.3 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M5 15.0 mm polyamid přírodní

10052112

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 35.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10051801

Cenové rozmezí
6,3028 Kč - 6,3028 Kč

Skladové zásoby
7550 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    35.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10052150

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10051849

Cenové rozmezí
14,4465 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
2870 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10052105

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 60.0 mm polyamid přírodní

10051887

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 55.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10051832

Cenové rozmezí
7,9344 Kč - 7,9344 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    55.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183007

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,2759 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 55.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10051870

Cenové rozmezí
15,9386 Kč - 15,9386 Kč

Skladové zásoby
1897 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M6 46.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10051641

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
5461 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    46.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183069

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10052044

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183106

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10052082

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10052075

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
9950 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10183021

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M8 15.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10051726

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10052068

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10052006

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 20.3 mm polypropylen přírodní

10051764

Cenové rozmezí
13,8748 Kč - 13,8748 Kč

Skladové zásoby
3425 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou