Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
45,018 Kč - 50,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
50,508 Kč - 56,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
35,685 Kč - 39,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
37,2286 Kč - 41,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
31,0185 Kč - 34,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
41,4495 Kč - 46,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
41,3388 Kč - 51,6735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
20.0
47,1363 Kč - 58,9834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
25.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
25.0
32,7686 Kč - 41,0867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
8.0
25,4586 Kč - 31,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
10.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
8.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
27,1755 Kč - 30,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
16.0
42,5991 Kč - 53,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
20.0
28,4834 Kč - 35,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
2.3
1.4
2.5
16.0
  • z/ze 4
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20819965

Cenové rozmezí
50,02 Kč - 45,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20819972

Cenové rozmezí
56,12 Kč - 50,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20819996

Cenové rozmezí
39,65 Kč - 35,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20819804

Cenové rozmezí
41,365 Kč - 37,2286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20819866

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK béžová

20819927

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20819880

Cenové rozmezí
34,465 Kč - 31,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20819903

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK béžová

20819910

Cenové rozmezí
46,055 Kč - 41,4495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20833961

Cenové rozmezí
51,6735 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 25.0 12.0 PEEK béžová

20834036

Cenové rozmezí
58,9834 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833916

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20833992

Cenové rozmezí
41,0867 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20833879

Cenové rozmezí
31,7603 Kč - 25,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833862

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK béžová

20819644

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK béžová

20819613

Cenové rozmezí
30,195 Kč - 27,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 16.0 12.0 PEEK béžová

20834012

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20834029

Cenové rozmezí
53,1859 Kč - 42,5991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 16.0 8.0 PEEK béžová

20833893

Cenové rozmezí
35,5413 Kč - 28,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3