Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
5,3407 Kč - 5,3407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
26,6201 Kč - 26,6201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 9600 Skladem
M8
8.0 mm
Hlava s drážkou
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 9580 Skladem
M8
50.0 mm
Hlava s drážkou
3,1933 Kč - 3,1933 Kč 100 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
50.0 mm
Hlava s drážkou
11,1138 Kč - 13,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
12,1456 Kč - 12,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
10039281 2,1613 Kč - 2,1613 Kč 1000 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 9000 Skladem
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
12,7034 Kč - 12,7034 Kč 700 Skladem
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
13,3728 Kč - 13,3728 Kč 9100 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 21000 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
6,289 Kč - 6,289 Kč 296 Skladem
M6
80.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč 8600 Skladem
M8
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 5100 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
8,1157 Kč - 8,1157 Kč 16600 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
7,0001 Kč - 7,0001 Kč 9264 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
7,0001 Kč - 7,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,2786 Kč - 1,2786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid černá

10038796

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid černá

10039588

Cenové rozmezí
26,6201 Kč - 26,6201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039366

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039540

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
9580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038956

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039038

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid černá

10039489

Cenové rozmezí
13,7911 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10039441

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039281

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039403

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm PVDF přírodní

10039274

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm PVDF přírodní

10039311

Cenové rozmezí
13,3728 Kč - 13,3728 Kč

Skladové zásoby
9100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039106

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039359

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
296 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 10.0 mm polypropylen přírodní

10039397

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038826

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF přírodní

10038864

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
16600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid černá

10039113

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
9264 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10039076

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038611

Cenové rozmezí
1,2786 Kč - 1,2786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní