Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3984 Kč - 2,496 Kč | 25000 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,1157 Kč - 8,1157 Kč | 16600 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 22500 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,1755 Kč - 9,1755 Kč | 9400 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,4444 Kč - 10,4444 Kč | 16400 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,572 Kč - 14,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,0001 Kč - 7,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | 10200 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,072 Kč - 11,072 Kč | 39000 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | 700 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,3728 Kč - 13,3728 Kč | 9100 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 296 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1694 Kč - 4,1694 Kč | 8600 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2522 Kč - 1,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,54 Kč - 6,54 Kč | 13200 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 2400 Skladem |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1741 Kč - 1,1741 Kč | 34400 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2786 Kč - 1,2786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0556 Kč - 1,0556 Kč | 30340 Skladem |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou