Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,267 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5784 Kč - 1,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0599 Kč - 1,3085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4101 Kč - 1,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2485 Kč - 2,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1134 Kč - 1,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou