Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,5618 Kč - 2,6774 Kč 900 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,9642 Kč - 6,8885 Kč 250 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
11,072 Kč - 14,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
70.0 mm
Hlava s drážkou
5,9264 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
6,7909 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,267 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,6634 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,6575 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,0557 Kč - 1,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč 2000 Skladem
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,0093 Kč - 2,4807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 19200 Skladem
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
5,4244 Kč - 5,4244 Kč 24580 Skladem
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10401842

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10401231

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 70.0 mm polyamid přírodní

10401293

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10401354

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10401415

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10401965

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polypropylen přírodní

10401934

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

10401002

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396742

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397480

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397978

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396995

Cenové rozmezí
1,3033 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397558

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396766

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397497

Cenové rozmezí
2,4807 Kč - 2,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396599

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396919

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397527

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid černá

10038369

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
19200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF přírodní

10038406

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
24580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní