Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,2033 Kč - 108,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 178,4343 Kč - 429,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 132,7519 Kč - 149,346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 151,0193 Kč - 169,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 83,1095 Kč - 130,3815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 33,425 Kč - 73,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 57,2842 Kč - 97,9603 Kč | 25 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 553,5842 Kč - 622,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 976,4943 Kč - 1 033,9458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 91,6295 Kč - 103,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 137,3118 Kč - 154,4775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 201,8053 Kč - 227,031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 279,4764 Kč - 314,4075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 553,5842 Kč - 622,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 229,2203 Kč - 257,8764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 402,8159 Kč - 453,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 480,487 Kč - 540,5461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 908,5425 Kč - 961,9919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 279,4764 Kč - 314,4075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 12,4664 Kč - 24,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran