Menu Vyhledávání

šroub Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK hnědá světlá

Tyto šrouby s vnitřním šestihranem se standardní hlavou jsou vyrobeny z tvrdého plastu. Standardní provedení hlavy s vnitřním šestihranem usnadňuje montáž i demontáž pomocí inbusového klíče, poskytující jednoduchost a univerzálnost. Jsou odolné vůči korozi, jsou světle hnědé a jsou vyrobeny z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

10344859

Staré objednací číslo:

1440356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 314,4075 Kč
50 - 99 296,935 Kč
100 + 279,4764 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 144,08 Kč

10 x 314,4075 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 3.65 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy Low Round Head
Drážka Drážka Torx
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Normy UL
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás