Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
302,3176 Kč - 340,1073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Drážka Torx
480,487 Kč - 540,5461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Drážka Torx
141,8856 Kč - 159,6231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Drážka Torx
46,8815 Kč - 89,2869 Kč 20 Skladem
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
55,5411 Kč - 94,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
13,4006 Kč - 26,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
22.0 mm
Vnitřní šestihran
18,1836 Kč - 35,6282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
30,0644 Kč - 48,7222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
40,2996 Kč - 76,7646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
12,4804 Kč - 27,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
15,7433 Kč - 30,8732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
21,2933 Kč - 37,5944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
34,6521 Kč - 56,1128 Kč 50 Skladem
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
160,167 Kč - 180,1773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Drážka Torx
229,2203 Kč - 257,8764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
8.0 mm
Drážka Torx
352,5737 Kč - 396,6385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
20.0 mm
Drážka Torx
480,487 Kč - 540,5461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Drážka Torx
201,2754 Kč - 226,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
20.0 mm
Drážka Torx
192,1417 Kč - 461,9451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Drážka Torx
12,4804 Kč - 27,5125 Kč 22 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Drážka Torx M5 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10344866

Cenové rozmezí
340,1073 Kč - 302,3176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10344903

Cenové rozmezí
540,5461 Kč - 480,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10344781

Cenové rozmezí
159,6231 Kč - 141,8856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 50.0 mm polyamid

10375617

Cenové rozmezí
89,2869 Kč - 46,8815 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 40.0 mm polyamid

10375679

Cenové rozmezí
94,9902 Kč - 55,5411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 22.0 mm polyamid

10375419

Cenové rozmezí
26,3411 Kč - 13,4006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    22.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 25.0 mm polyamid

10375471

Cenové rozmezí
35,6282 Kč - 18,1836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 50.0 mm polyamid

10375532

Cenové rozmezí
48,7222 Kč - 30,0644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 30.0 mm polyamid

10375594

Cenové rozmezí
76,7646 Kč - 40,2996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 10.0 mm polyamid

10375372

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polyamid

10375433

Cenové rozmezí
30,8732 Kč - 15,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm polyamid

10375495

Cenové rozmezí
37,5944 Kč - 21,2933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 70.0 mm polyamid

10375556

Cenové rozmezí
56,1128 Kč - 34,6521 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Drážka Torx M4 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10344798

Cenové rozmezí
180,1773 Kč - 160,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10344835

Cenové rozmezí
257,8764 Kč - 229,2203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK hnědá světlá

10344873

Cenové rozmezí
396,6385 Kč - 352,5737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M6 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10344910

Cenové rozmezí
540,5461 Kč - 480,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK hnědá světlá

10344750

Cenové rozmezí
226,4314 Kč - 201,2754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10344804

Cenové rozmezí
461,9451 Kč - 192,1417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Low Round Head
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 12.0 mm polyamid

10375389

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm