10375679
425016500002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 94,9902 Kč |
250 - 999 | 60,5472 Kč |
1000 + | 55,5411 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 10.0 mm |
---|---|
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.394 in |
Průměr hlavy | 0.709 in |
Průměr hlavy | 18.0 mm |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 0.472 in |
Velikost závitu | M12 |
Délka závitu | 40.0 mm |
Délka závitu | 1.575 in |
Typ hlavy | Vyvýšená zápustná hlava |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Barva | přírodní |
Normy | DIN 912 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |