Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 17092 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,8168 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 10000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,8248 Kč - 4,8248 Kč 10600 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 22031 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,2012 Kč - 5,2012 Kč 3000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,5977 Kč - 3,5977 Kč 16050 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,3885 Kč - 3,3885 Kč 6510 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 16377 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
233,1805 Kč - 295,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
223,7401 Kč - 283,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
150,336 Kč - 204,9986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
202,4468 Kč - 258,978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
349,3943 Kč - 442,7251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
127,6204 Kč - 174,0139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
202,4468 Kč - 256,4121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
306,6544 Kč - 388,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
38,3475 Kč - 48,7919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
53,2402 Kč - 67,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
45,0548 Kč - 57,3399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm polyamid 6.6

10053874

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
17092 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm polyamid 6.6

10053850

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm polyamid 6.6

10053898

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 50.0 mm polyamid

10053942

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm polyamid 6.6

10053980

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
22031 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 40.0 mm polyamid 6.6

10053935

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 16.0 mm polyamid 6.6

10053973

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
16050 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm polyamid 6.6

10053904

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
6510 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polyamid

10053911

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
16377 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozmezí
295,5406 Kč - 233,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10360545

Cenové rozmezí
283,0602 Kč - 223,7401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 20.0 mm PEEK

10360484

Cenové rozmezí
204,9986 Kč - 150,336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 12.0 mm PEEK

10360521

Cenové rozmezí
258,978 Kč - 202,4468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm PEEK

10360569

Cenové rozmezí
442,7251 Kč - 349,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 16.0 mm PEEK

10360477

Cenové rozmezí
174,0139 Kč - 127,6204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 10.0 mm PEEK

10360514

Cenové rozmezí
256,4121 Kč - 202,4468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 25.0 mm PEEK

10360552

Cenové rozmezí
388,69 Kč - 306,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 35.0 mm polykarbonát

10360248

Cenové rozmezí
48,7919 Kč - 38,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 30.0 mm polykarbonát

10360286

Cenové rozmezí
67,7704 Kč - 53,2402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm polykarbonát

10360262

Cenové rozmezí
57,3399 Kč - 45,0548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm