10220665
183061270409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 270,4404 Kč |
| 50 + | 217,6603 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.197 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 5.0 mm |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Typ hlavy | Vyvýšená zápustná hlava |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | hnědá světlá |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |