Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
4,8248 Kč - 4,8248 Kč 10600 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
4,0857 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 17092 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 16377 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
15,0601 Kč - 15,0601 Kč 195 Skladem
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
13,9027 Kč - 13,9027 Kč 3750 Skladem
M12
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
12,7034 Kč - 12,7034 Kč 3000 Skladem
M10
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 22031 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,6534 Kč - 3,6534 Kč 3000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
10,4444 Kč - 10,4444 Kč 5000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
10,9046 Kč - 10,9046 Kč 2500 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
Hexagonal Socket Drive
6,7212 Kč - 6,7212 Kč 7500 Skladem
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
16,064 Kč - 16,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
15,6597 Kč - 15,6597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
70.0 mm
Vnitřní šestihran
13,6378 Kč - 13,6378 Kč 2425 Skladem
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
16,6777 Kč - 16,6777 Kč 1750 Skladem
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
80.0 mm
Vnitřní šestihran
35,0286 Kč - 76,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
9,2033 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
487,8776 Kč - 634,8251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
17,5143 Kč - 18,2394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 50.0 mm polyamid

10053942

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 30.0 mm polyamid 6.6

10053997

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm polyamid 6.6

10053874

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
17092 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polyamid

10053911

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
16377 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 60.0 mm polyamid

10054161

Cenové rozmezí
15,0601 Kč - 15,0601 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm polyamid 6.6

10054260

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M10 50.0 mm polyamid 6.6

10054093

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm polyamid 6.6

10053980

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
22031 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 40.0 mm polyamid 6.6

10054000

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 60.0 mm polyamid 6.6

10054024

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 80.0 mm polyamid 6.6

10054048

Cenové rozmezí
10,9046 Kč - 10,9046 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 70.0 mm polyamid

10054031

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 30.0 mm polyamid

10054130

Cenové rozmezí
16,064 Kč - 16,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 70.0 mm polyamid

10054185

Cenové rozmezí
15,6597 Kč - 15,6597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 40.0 mm polyamid

10054147

Cenové rozmezí
13,6378 Kč - 13,6378 Kč

Skladové zásoby
2425 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 80.0 mm polyamid

10054208

Cenové rozmezí
16,6777 Kč - 16,6777 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Cenové rozmezí
76,932 Kč - 35,0286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 6.0 mm polykarbonát

10360033

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 30.0 mm PEEK

10220771

Cenové rozmezí
634,8251 Kč - 487,8776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm polykarbonát

10360071

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 17,5143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm