10054130
0161010000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 16,064 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.394 in |
|---|---|
| Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.709 in |
| Průměr hlavy | 18.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Velikost závitu | M12 |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Barva | přírodní |
| Normy | DIN 912 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |