Menu Vyhledávání

šroub hlava kulatá Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm polyamid 6.6

Tento šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Běžně se používá při montáži strojů, montáž s použitím imbusového klíče. Technické normy: NF E 25-125 a DIN 912 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10054260

Staré objednací číslo:

0161300000VR

3250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 13,9027 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 475,68 Kč

250 x 13,9027 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Velikost závitu M12
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava kulatá
Drážka Hexagonal Socket Drive
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás