Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | 10600 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 23031 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 175 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,7212 Kč - 6,7212 Kč | 7500 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | 4274 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 11,8389 Kč - 11,8389 Kč | 250 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 14,1537 Kč - 14,1537 Kč | 3750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 11670 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 23040 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | 3000 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,0939 Kč - 13,0939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 92 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 5818 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 73 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 10,9046 Kč - 10,9046 Kč | 2500 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,4444 Kč - 10,4444 Kč | 5000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 10000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive