Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 30.0 mm polyamid

Tento šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Běžně se používá při montáži strojů, montáž s použitím imbusového klíče. Technické normy: NF E 25-125 a DIN 912 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10054086

Staré objednací číslo:

0160880000VR

5818 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,4662 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 733,10 Kč

500 x 5,4662 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 8.0 mm
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M10
Délka závitu 30.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy DIN 912
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás